- Référence:
- CM 5001080
- Description produit
- Pour la décharge de traction lors de l'introduction des câbles. La longueur du rail de retenue de câbles est adaptée à la largeur de la plaque de montage. Les équerres de fixation fournies permettent trois positions de montage différentes sur la plaque de montage.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Avec deux équerres de fixation et vis de fixation
- Possibilités de montage
- Parallèle à la plaque de montage avec 23 mm d'écartement
- Parallèle à la plaque de montage avec 10 mm d'écartement
- Incliné, par rapport à la plaque de montage
- Possibilités de montage socle VX
- En largeur / profondeur de socle 600 mm pour le montage aux pièces d'angle, en association avec des vis à tôle à tête ronde empreinte étoile
- Possibilités de montage socles VX en acier inoxydable
- En largeur / profondeur de socle 600 mm, en association avec vis à tête ronde empreinte étoile M6 et écrou M6
- Convient à
- Socles VX
- Socles VX en acier inoxydable
- Dimensions
- Longueur: 499 mm
- Convient à
- Type de coffret: VX
TS
VX SE
TP
Coffrets électriques HD
Largeur: = 600 mm - Convient à la largeur
- = 600 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,528 kg
- Poids brut
- 0,64 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 5,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177502949
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Description produit
- CM Rail de retenue des câbles profilé en C pour plaques de montage d'armoires électriques TS, VX SE et de pupitres TP de largeur 600 mm
Rail de retenue de câbles Rail de montage en C pour plaques de montage pour armoires VX, TS, VX SE et pupitres TP
Référence: CM 5001080
Pour la décharge de traction lors de l'introduction des câbles. La longueur du rail de retenue de câbles est adaptée à la largeur de la plaque de montage. Les équerres de fixation fournies permettent trois positions de montage différentes sur la plaque de montage.