Fixation de câbles

Référence: SZ 4319120

Pour la fixation fiable et selon les règles de l’art des câbles et des tubes, la possibilité de juxtaposition des fixations permet le montage de plusieurs fixations, également de taille différente, avec uniquement 2 vis.

Référence:
SZ 4319120
Description produit
Pour la fixation fiable des câbles et des tubes.
Matériau
Polyamide
Possibilités de montage
Introduire dans le rail de montage 23 x 23 mm
Vissage possible sur les perforations rondes des armoires
Vissage possible sur les rails de montage et le châssis de montage
Remarque
La juxtaposition permet d'installer plusieurs fixations, même de tailles différentes, avec seulement deux vis.
Diamètre min. de câble
9 mm
Diamètre max. de câble
12 mm
Unité d'emballage
50 p.
Poids net
0,1 kg
Poids brut
0,154 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177098749
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Description produit
Fixations de câbles