Attaches pour colliers de frettage pour perforations rondes et VIP 6000

Référence: CP 6059000

Pour tous les colliers de câblage usuels du commerce jusqu'à une largeur de 4,8 mm, à insérer simplement dans le canal de vissage et à fixer en enfonçant le rivet à expansion.

Référence:
CP 6059000
Description produit
Pour tous les colliers de frettage usuels jusqu'à une largeur de 4,8 mm. A insérer simplement dans le canal de vissage et à fixer en enfonçant le rivet à expansion.
Matériau
Polyamide 6.6 autoextinguible selon UL 94-V2
Unité d'emballage
100 p.
Poids net
0,1 kg
Poids brut
0,074 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177163645
ECLASS 8.0
23159007