Rail de retenue de câbles pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT

Référence: DK 7828061

Pour la fixation des câbles à l'aide de colliers de frettage ou de fermetures Velcro, les rails de retenue des câbles sont accrochés au profil de l'ossature et peuvent, de plus, être bloqués à l'aide d'une vis.

Référence:
DK 7828061
Modèle
Pour le niveau de fixation intérieur
Description produit
Pour le guidage de câbles sur le cadre. Les câbles peuvent être fixés sur les rails de retenue de câbles à l'aide de colliers de frettage ou de rubans autoagrippants. Les rails de retenue de câbles s'accrochent sur les profilés de l'ossature ou du cadre de montage et peuvent, de plus, être bloqués à l'aide d'une vis.
Domaines d'application
Sur les profilés de l'ossature TS
entre les montants 19" et dans la profondeur de la baie TS IT
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Type de coffret: TS
TS IT
Largeur: 600 mm
Profondeur: 600 mm
Convient à la largeur
600 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,976 kg
Poids brut
1,14 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177235069
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Description produit
Étrier retenue de câbles