Rails de retenue des câbles, réglables en profondeur pour TS, TE

Référence: DK 7858160

Pour TS et cadres de montage 19", permettent une adaptation souple de votre longueur à la distance de fixation entre les deux cadres de montage 19".

Référence:
DK 7858160
Description produit
À utiliser entre les montants 19" du modèle TS IT dans la profondeur de la baie.
Domaines d'application
Pour le guidage des câbles sur l'ossature de l'armoire et pour la décharge de traction des câbles guidés. Ceux-ci peuvent être fixés sur les rails de retenue des câbles à l'aide de colliers de câblage ou de bandes autoagrippantes.
Les rails de retenue des câbles s'accrochent directement à l'arrière des montants 19" ou dans la profondeur de l'armoire entre deux montants. Un vissage supplémentaire bloque l'unité.
Ces rails réglables en profondeur permettent une adaptation flexible de votre longueur à l'écartement de fixation donné entre les deux montants 19".
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Avec accessoires de fixation
Écartement entre les plans 19"
325 ‐ 575 mm
Remarque
Point de fixation + 152 mm = écartement entre les plans 19˝
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
1 kg
Poids brut
1,104 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177436107
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Description produit
Support de câbles réglable