Support pour retenues des câbles, polyvalent pour le montage indépendant du type de baie

Référence: DK 7016150

Pour le montage indépendamment de l'armoire, fixation polyvalente de 450 à 800 mm pour une retenue flexible des câbles en deux versions : comme rail profilé en C ou rail en forme de tête de marteau.

Référence:
DK 7016150
Modèle
Rail en forme de tête de marteau
Description produit
Deux modèles avec possibilités de fixations variables entre 450 et 800 mm pour la retenue flexible des câbles. Fixation sur châssis et châssis de montage ou possibilité de vissage direct sur plaques de montage ou autres pièces plates.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,6 kg
Poids brut
1,043 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177551565
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Rail de retenue de câbles en T, réglable