Pour le détournement des câbles conforme aux besoins ainsi que pour recevoir des réserves et des surlongueurs de câbles, les éléments peuvent être utilisés individuellement ou de manière combinée pour le guidage des câbles.
- Référence:
- DK 7064100
- Description produit
- Pour guider correctement les câbles en respectant un rayon de courbure idéal et pour recevoir les réserves et les surlongueurs de câbles. Les éléments peuvent être utilisés isolément ou en les combinant entre eux pour le guidage des câbles. Ils peuvent être associés pour former des demi-cercles ou des cercles complets.
- Avantages
- Montage simple grâce à la fixation rapide sans outil
- Vissage possible sur l'ossature
- Perforation multifonction intégrée pour la fixation des éléments de guidages des câbles
- Perforation de fixation intégrée pour la fixation des PDU dans la trame de 7 U via le logement en forme de trou de serrure
- Domaines d'application
- Pour le guidage vertical des câbles et la décharge de traction pour les applications réseaux et serveurs
- Matériau
- Matière plastique selon UL 94-V0
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Clips et matériel de fixation inclus
- Unité d'emballage
- 8 p.
- Poids net
- 0,544 kg
- Poids brut
- 0,557 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177627710
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Documentations
- Info sheet