Étriers de rangement, en matière plastique
Référence: DK 7228035
Pour un guidage flexible des câbles, deux matériaux, trois dimensions, fixation sur le profilé d'armoire et de cadre pivotant 482,6 mm (19"), sur les Patch-Panel, sur les Data Rack ainsi que sur les composants au pas DIN de 25 mm.
- Référence:
- DK 7228035
- Modèle
- Polycarbonate : Possibilité de fixation variable. Avec une fixation à 45°, l'étrier de guidage des câbles peut être fixé sur un panneau 1 U.
- Description produit
- Disponibles en deux types de matériaux et trois tailles différentes pour un guidage flexible des câbles. Les étriers se fixent sur les montants 19" de la baie, sur les profilés des cadres pivotants, sur tous les patch-panels, sur les Data Racks et sur tous les composants présentant un pas de montage DIN de 25 mm.
- Matériau
- Polycarbonate
- Couleur
- RAL 7035
- Dimensions
- Hauteur: 50 mm
Profondeur: 95 mm - Convient à
- Largeur: 482,6 mm
- Convient à la largeur
- 482,6 mm
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 0,23 kg
- Poids brut
- 0,291 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177167032
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Description produit