Pour la conduite correcte et flexible des câbles sur les montants 19" latéralement.
- Référence:
- DK 7112000
- Description produit
- Pour la conduite correcte et flexible des câbles sur les montants 19" latéralement.
- Matériau
- Acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Hauteur: 43 mm
Profondeur: 85 mm - Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 0,6 kg
- Poids brut
- 0,632 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 3,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 83024200
- EAN
- 4028177124929
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Description produit
- Étrier de guidage
- Documentations
- Info sheet