Protection antitorsion pour étriers de guidage des câbles
Référence: DK 7111100
Pour la fixation personnalisée des étriers de guidage des câbles sur les rails profilés, les cadres de montage ou les pièces plates, montage variable qui peut être tourné par pas de 90° sur la perforation de système.
- Référence:
- DK 7111100
- Description produit
- Pour la fixation personnalisée des étriers de guidage des câbles (DK 7111.000, DK 7111.900, DK 7112.000) sur les montants, les cadres de montage ou les pièces plates. Le montage peut être effectué dans la trame de perforations au pas de 25 mm des montants ainsi que dans les perforations 10,5 x 12,5 mm des cadres de montage 19". Les protections antitorsion peuvent être montées librement en pivotant dans les perforations au pas de 90°. La fixation mécanique de l'étrier de rangement dans les rainures intégrées permet de supporter des forces importantes dans toutes les directions.
- Matériau
- Plastique
- Couleur
- RAL 7035
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 0,11 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177670211
- ECLASS 8.0
- 27189234