Étriers de rangement

Référence: DK 7220600

Pour recevoir de grandes quantités de câbles, pour la fixation latérale sur les profilés et les cadres de montage 482,6 mm (19") des baies réseaux d'une largeur de 800 mm.

Référence:
DK 7220600
Description produit
Pour recevoir de grandes quantités de câbles. Les étriers se fixent latéralement sur les montants 19" dans les baies réseaux de 800 mm de largeur. La fixation des étriers est asymétrique et offre un espace libre d'environ 110 mm à l'avant du plan des montants 19". Cela permet un rangement aisé de grandes quantités de câbles.
Matériau
Acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Hauteur: 90 mm
Profondeur: 330 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,86 kg
Poids brut
0,942 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
3,6 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177305489
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Description produit
Étrier pour torons de câble
Documentations
Info sheet