Pour la fixation directe entre le cadre de toit et le cadre de fond des ossatures d'une hauteur de 2000 mm, montage au choix sur le niveau de fixation intérieur ou extérieur, chemin de câbles d'une largeur de 200 mm.
- Référence:
- DK 7858200
- Description produit
- Pour la fixation directe entre les cadres inférieur et supérieur d'une ossature de baie de 2000 mm de hauteur. Fixation au choix sur le plan de montage intérieur ou extérieur. Largeur du chemin de câbles 200 mm. Perforations intégrées pour la fixation des différents accessoires de guidage des câbles ainsi que la fixation en tête de marteau pour les rubans autoaggripants et les colliers de frettage.
- Matériau
- Tôle d'acier zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Largeur: 200 mm
- Convient à
- Type de coffret: TS 8
Hauteur: 2.000 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4,495 kg
- Poids brut
- 4,66 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024200
- EAN
- 4028177597938
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Description produit
- Documentations
- Info sheet