Chemin de câbles pour TS 8

Référence: DK 7827.050

Pour le guidage des câbles entre deux niveaux 19" d'armoires juxtaposées (largeur des armoires 800 mm, rails profilés centrés), adaptés aux rails profilés en L et à pliage multiple.

Référence:
DK 7827.050
Description produit
Pour guider les câbles entre deux montants 19" dans une rangée de baies (largeur de baies 800 mm, montants positionnés au centre). Convient aux montants en L et à pliage multiple.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Type de coffret: TS 8
Largeur: 800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,2 kg
Poids brut
1,22 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177345515
ECLASS 8.0
27400604