- Référence:
- DK 7257.035
- Description produit
- Pour le guidage horizontal des câbles de répartition avec 5 étriers de guidage des câbles.
- Matériau
- Panneau : tôle d'acier
Étrier : acier
- Finition
- Panneau : laqué
Étrier : zingué
- Couleur
- RAL 7035
- Remarque
- Les cotes indiquées correspondent aux dimensions extérieures.
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
- Unités de hauteur
- 1 U
- Dimensions de l'étrier
- Ring depth: 105 mm
Ring height: 43 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,6 kg
- Poids brut
- 0,705 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 3,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177187245
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Description produit
-
Panneau guide câble 19", 1U