Guide-câbles à goulotte 19" (482,6 mm)
Référence: DK 7149035
Pour la retenue des câbles à fiches.
- Référence:
- DK 7149035
- Description produit
- Pour la retenue des câbles à fiches.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7035
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
Profondeur: 100 mm - Unités de hauteur
- 3 U
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,994 kg
- Poids brut
- 2,194 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177166639
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Description produit