Le produit ne sera plus disponible à partir du: 31 oct. 2021
Goulotte de câbles, 2 U
Référence: DK 7269235
Pour recevoir les fibres optiques et les câbles en cuivre, les fibres / câbles qui partent du Patch-Panel sont posés au travers des passages dans la goulotte et peuvent être répartis latéralement.
- Référence:
- DK 7269235
- Description produit
- Pour le guidage latéral et la répartition des câbles cuivre et optiques. Les câbles introduits par le toit peuvent ainsi être guidés dans la partie supérieure de la baie latéralement sur les rails profilés.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Dimensions
- Profondeur: 85 mm
- Unités de hauteur
- 2 U
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,96 kg
- Poids brut
- 1,16 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177221666
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Description produit
- Goulotte de câbles 19"