Panneau passe-câbles avec brosse 19" (482,6 mm)

Référence: DK 5502255

Avec découpe de 390 x 40 mm (2 U) ou de 390 x 20 mm (1 U) avec garniture à brosse, possibilité de monter des étriers de retenue des câbles.

Référence:
DK 5502255
Description produit
Pour un guidage de câbles aisé et simple entre deux zones, séparées entre elles par un plan de montage 19", p. ex. entre la zone avant et arrière d'un plan de montage 19".
Domaines d'application
Pour le verrouillage et le guidage simultané de câbles dans la zone d'installation 1 U, au standard de montage 19"
Matériau
Tôle d'acier
Garniture à brosses : plastique, UL 94-HB
Finition
Laqué
Découpe de montage
Largeur:390 mm
Hauteur:20 mm
Dimensions
Largeur: 482,6 mm
Unités de hauteur
1 U
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,2 kg
Poids brut
0,486 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177679368
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Description produit
Panneau passe-câbles 19", 1U