Guidage des câbles sur le plan de montage 19" Étriers de retenue des câbles pour cadres pivotants grand format et Data Rack

Référence: DK 7016120

Pour cadre pivotant, grand format et Data Rack ainsi que pour les rails profilés DK-TS.

Référence:
DK 7016120
Modèle
Étrier de retenue des câbles pour Data Rack et cadre pivotant, grand format
Description produit
Les étriers de retenue des câbles se montent à l'arrière du cadre, les câbles sont fixés avec un retrait de 250 mm par rapport au plan de montage 19".
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Largeur: 482,6 mm
Profondeur: 250 mm
Unité d'emballage
6 p.
Poids net
3,96 kg
Poids brut
4,159 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177147409
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Description produit