- Référence:
- TX 5502141
- Avantages
- Montage simple grâce à la fixation rapide sans outil
- Vissage possible sur l'ossature
- Perforation multifonction intégrée pour la fixation des éléments de guidages des câbles
- Perforation de fixation intégrée pour la fixation des PDU dans la trame de 7 U via le logement en forme de trou de serrure
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- laqué
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Unités de hauteur
- 52 U
- Convient à
- Type de coffret: TX Colocation Rack
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 15,13 null
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177971653
- Description produit
- TX Colo PDU / chemin de câbles, 52 U, RAL 9005