Guidage des câbles sur le plan de montage 19"

Référence: DK 7016100

Pour la fixation entre tous les niveaux 482,6 mm (19"), pour colliers de câblage.

Référence:
DK 7016100
Modèle
Rail profilé en C
Description produit
pour la fixation entre les montants 19", pour les colliers de frettage et les brides de câbles.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Largeur: 482,6 mm
Unité d'emballage
6 p.
Poids net
2,13 kg
Poids brut
2,311 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177147300
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400604
Description produit
Rails profilés en C 19"