Chemin de câbles pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: DK 5502.120

Pour la retenue et le guidage des câbles dans les baies réseaux et serveurs.

Référence:
DK 5502.120
Avantages
Montage simple grâce à la fixation rapide sans outil
Vissage possible sur l'ossature
Perforation polyvalente pour les accessoires de gestion de câblage
Domaines d'application
Pour la retenue et le guidage des câbles pour les applications réseaux et serveurs
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 9005
Remarque
Montage pour une largeur de 800 mm sur toute la profondeur, pour une largeur de 600 mm uniquement derrière le deuxième plan 19˝
Dimensions
Largeur: 115 mm
Longueur
2.000: 2.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,6 kg
Poids brut
3,88 kg
Numéro du tarif douanier
85389099
EAN
4028177679306
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Description produit
Chemin de câbles réglable haut. 2000-2200mm