- Référence:
- DK 7255035
- Description produit
- Pour le guidage horizontal des câbles de répartition avec 5 étriers de guidage des câbles.
- Matériau
- Panneau : tôle d'acier
Étrier : polycarbonate
Étrier : polycarbonate
- Composition de la livraison
- Panneau guide-câbles
Étriers de guidage de câbles (joint à la livraison, non montés)
- Remarque
- Les cotes indiquées correspondent aux dimensions extérieures.
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
- Unités de hauteur
- 1 U
- Dimensions de l'étrier
- Ring depth: 95 mm
Ring height: 50 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,43 kg
- Poids brut
- 0,511 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177187221
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604