Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31 janv. 2020
- Référence:
- CP 6052.700
- Description produit
- Pour le montage d'éléments d'entrées de câbles courants présentant un diamètre extérieur M63 x 1,5. Pour garantir l'indice de protection entre le coffret de commande et le pied/bras porteur.
- Domaines d'application
- L'étanchéité d'un coffret de commande par rapport à :
- Couplage CP 60 / 120 / 180 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
- Fixation CP 60 / 120 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
- Couplage d'angle 90° CP 60 / 120, 6206.380, 6212.380
- Matériau
- Aluminium
- Finition
- Anodisé noir
- Composition de la livraison
- Adaptateurs
Avec joints d'étanchéité
Vis incluses - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,15 kg
- Poids brut
- 0,194 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177708051
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Description produit
- Adaptateur de garantie IP en alumin.
- Déclarations
- Déclaration fabricant
- Documentations
- Info sheet