Goulotte de câblage pour baies réseaux et serveurs TS IT

Référence: DK 5502101

Goulotte de câbles avec couvercle amovible à charnières des deux côtés.

Référence:
DK 5502101
Description produit
Goulotte de câbles pour le guidage dissimulé des câbles. Accès aisé permanent au câblage grâce aux couvercles de goulotte sur charnières ou démontables. La goulotte dispose de possibilités de passage de câbles vers l'intérieur de l'armoire et à travers la face arrière de la goulotte. Les traverses de maintien des câbles jointes à la goulotte peuvent être encliquetées, avec réglage en profondeur, sur les doigts de goulotte et améliorent ainsi le guidage des câbles. La goulotte de câbles peut également être vissée. À associer au kit de brosses pour TS IT pour un guidage optimisé de l'air.
Avantages
Montage simple grâce à la fixation rapide sans outil
Haute densité d'intégration grâce au guidage des câbles sur chaque unité de hauteur
Possibilité de juxtaposer dos à dos
Goulotte de câblage utilisable comme élément de séparation contre les courts-circuits du flux d'air à l'intérieur d'un confinement d'allée froide
Possibilité d'obturer les passages de câbles et d'intégrer des accessoires (standard de montage 1 U)
Matériau
Tôle d'acier
Matière plastique selon UL 94-HB
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Avec couvercle et matériel de fixation
Avec 4 brides de câbles pour les réserves de câbles
Possibilités de montage
Dans les baies TS IT avec montants 19" d’une hauteur de 2200 mm
Dans les baies TS IT avec cadre de montage 19" d’une hauteur de 2000 mm
Dans Data Rack de 45 U
Unités de hauteur
42 U
Dimensions
Largeur: 95 mm
Hauteur: 1.866 mm
Profondeur: 150 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
8,46 kg
Poids brut
8,86 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177814448
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Description produit
Goulotte de câblage, 42 U, TSIT/TE 8000
Documentations
Quick guide
Fiches techniques
Plans détaillés