Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31 déc. 2021
- Référence:
- DK 7044.153
- Description produit
- Cassettes CAT 6 pour la configuration personnalisée au sein du système complet Network Cable Organizer et pour l'équipement personnalisé au sein du cadre de montage Network Cable Organizer.
- Domaines d'application
- Network Cable Organizer
- Cadre de montage
- Matériau
- Cassettes : acier inoxydable, plastique (POM)
- Couleur
- Câble : vert
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids net
- 0,75 kg
- Poids brut
- 1,16 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39263000
- EAN
- 4028177917347
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Description produit
- NCO CAT6/STP cassette vert
- Documentations
- Notice d'utilisation