Système complet CAT 6 pour Network Cable Organizer

Référence: DK 7044.150

Le système complet Network Cable Organizer révolutionne le câblage structuré dans toutes les baies réseaux à partir d'une profondeur de 800 mm. Les surlongueurs de câble - que ce soit CAT 6 ou à fibres optiques - sont simplement tirées en arrière via un ressort.

Référence:
DK 7044.150
Description produit
Les infrastructures réseaux modernes nécessitent les meilleures performances et flexibilités lors du câblage. Le Network Cable Organizer (NCO) en constitue un élément. Le cadre de montage 1 E robuste est prééquipé avec 24 cassettes de câbles et il révolutionne le câblage structuré classique grâce à un montage 8 fois plus rapide.
Avantages
Moins de désordre dans les câbles – et ainsi aucune entrave à la circulation de l'air dans la zone des commutateurs réseau
Toujours la bonne longueur : les surlongueurs de câble – que ce soit CAT 6 ou à fibres optiques – sont simplement tirées en arrière via un ressort
Chaque câble est testé à 100 % et fourni avec le procès-verbal de mesure correspondant
Accès frontal – idéal donc pour l'équipement ultérieur des baies à partir d'une profondeur de 800 mm
Caractéristiques techniques
Câbles CAT 6 STP
2 x prise RJ 45 par câble
prise RJ 45 blindé avec broches dorées
Longueur de câble utile par cassette : 1,6 m
ISO/CEI 11801:2002, AWG 36, 100% cuivre, 250 MHz
Domaines d'application
Mise en œuvre possible dans toutes les baies réseau à partir d'une profondeur de 800 mm
Mode de fonctionnement
Fixation sur plan de montage 19" avant et arrière
Matériau
Cadre de montage : tôle d'acier
Cassettes : acier inoxydable, plastique (POM)
Couleur
Cadre de montage : RAL 9005
Câble : vert
Composition de la livraison
Système complet CAT 6
24 cassettes CAT 6
Kit de montage
Matériel de fixation inclus
Number cassettes max
24
Number cassettes preassembled
24
Dimensions
Largeur: 450 mm
Hauteur: 44 mm
Profondeur: 600 mm
Plage de température de fonctionnement
10 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
95 %
Humidité relative de l'air (sans condensation)
10 %
Unité d'emballage
1 p.
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177917255
ECLASS 8.0
27189265
Description produit
Système complet CAT 6 pour NCO
Documentations
Notice d'utilisation