Cassettes fibres optiques pour Network Cable Organizer

Référence: DK 7044210

Cassettes pour fibres optiques pour le Network Cable Organizer, pour la protection des câbles à fibres optiques.

Référence:
DK 7044210
Description produit
Cassettes à fibres optiques pour le cadre de montage Network Cable Organizer
Avantages
Toujours la bonne longueur : les surlongueurs de câble – que ce soit CAT 6 ou à fibres optiques – sont simplement tirées en arrière via un ressort
Chaque câble est testé à 100 % et fourni avec le procès-verbal de mesure correspondant
Blocage parfait – chaque cassette de câbles dispose d'une fixation de câbles afin que le câble ne soit pas sollicité mécaniquement
Matériau
Cassettes : acier inoxydable, plastique (POM)
Couleur
Câble : jaune
Unité d'emballage
3 p.
Poids net
0,75 kg
Numéro du tarif douanier
39263000
EAN
4028177917378
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189265
Description produit
NCO OS2 cassette LC-LC
Documentations
Notice d'utilisation