Rail de retenue de câbles Équerre profilée pour armoires VX, TS, VX SE, AX, PC, socles VX

Référence: VX 8619450

Pour la décharge de traction lors de l'introduction des câbles. Montage variable en profondeur au pas de fixation de 25 mm sur le profilé horizontal de l'armoire ou dans le socle.

Référence:
VX 8619450
Description produit
Pour la décharge de traction lors de l'introduction des câbles. Montage variable en profondeur au pas de fixation de 25 mm sur le profilé horizontal de l'armoire ou dans le socle.
Matériau
Acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage VX SE
En largeur d'armoire 1600 mm, sur la base
Possibilités de montage socle VX
En largeur de socle 1600 mm, en association avec support / entretoise
Convient à
Socles VX
Dimensions
Longueur: 1.554 mm
Convient à
Type de coffret: VX SE
Partie inférieure de pupitre CX
Largeur: = 1.600 mm
Convient à la largeur
= 1 600 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
7,9 kg
Poids brut
8,28 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177921979
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Description produit
VX Rails de retenue de câbles (équerre profilée), largeur : 1600 mm
Documentations
Info sheet