Chaînons guide-câbles, fixation 19˝

Référence: DK 7111.224

Pour le guidage structuré des faisceaux de câbles, fixation 19", élément de jonction.

Référence:
DK 7111.224
Description produit
Les chaînons guide-câbles, prévus pour le guidage structuré des faisceaux de câbles, se fixent partout dans la baie en fonction des besoins.
Domaines d'application
Pour le guidage horizontal des câbles dans le niveau de répartition. Grâce à la perforation de fixation ouverte, ils peuvent être fixés à tout moment, même ultérieurement, sur les montants 19˝ à l'aide des vis de fixation présentes sur les composants à intégrer.
Matériau
Elément porteur : tôle d'acier
Chaînons de guidage des câbles, éléments de jonction : plastique UL 94-V0
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Chaînons de guidage des câbles
Eléments de jonction
Number connection combs
2
Remarque
Dimensions des compartiments individuels (H x P) env. 34 x 100 mm
Unités de hauteur
4 U
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,6 kg
Poids brut
0,727 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
2,8 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73182900
EAN
4028177550377
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Description produit
Chaînons de guidage de câbles
Documentations
Notice d'utilisation