- Référence:
- DK 7827310
- Description produit
- Pour une densité de montage particulièrement élevée des câbles (nœuds réseau à haute densité), dans le domaine du câblage cuivre et optique. Grande capacité. De nombreuses possibilités pour le guidage et la retenue des câbles ainsi que pour le câblage transversal vous permettent d'obtenir une densité maximale de ports sur un minimum d'espace. Le guidage des câbles basé sur les unités de hauteur vous évitent de faire appel à des guidages de câbles supplémentaires sur le plan de répartition et chaque unité de hauteur dispose ainsi de ses propres points de raccordement. Augmentation de 50 % de la densité des ports. Accessibilité optimale grâce aux couvercles amovibles, montés sur charnières des deux côtés. Les barrettes transversales amovibles maintiennent solidement les faisceaux de câbles en place et suppriment tout risque de chute. Le montage est possible autant latéralement sur les rails de montage que sur les montants 19" et les cadres de montage 19". Il est également possible de fixer deux goulottes dos à dos.
- Matériau
- Goulotte de câbles : tôle d’acier laquée
Eléments de guidage des câbles : matière plastique
Cache avant : aluminium, laqué
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Avec cache avant sur charnières
Matériel de fixation inclus
- Remarque
- Si vous utilisez la goulotte en association avec un cadre de montage 19" dans une armoire TS 8, le niveau de montage intérieur n'est pas disponible dans la zone occupée par la goulotte de câbles. Possibilité de fixer des supports de câbles supplémentaires dans la goulotte pour recevoir les réserves de câbles et pour acheminer les câbles correctement à l'aide de déviations.
- Dimensions
- Largeur: 95 mm
Profondeur: 235 mm
- Unités de hauteur
- 24 U
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4,7 kg
- Poids brut
- 5,3 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177597693
- ECLASS 8.0
- 27400604