- Référence:
- DK 7827544
- Description produit
- Intégré dans une baie réseaux, cela sert de cache et permet de recouvrir avec élégance les espaces de part et d'autre du plan 19". La garniture à brosse apporte un plus grand confort pour guider les câbles venant des côtés et de l'arrière de la baie jusqu'à la face avant. Respecter un espace libre min. de 75 mm devant le plan de montage. La garniture à brosse se monte latéralement sur le profilé vertical d'ossature ou sur les rails de montage horizontaux ou verticaux.
- Matériau
- Profilé en aluminium, anodisé incolore
Garniture à brosses : plastique, UL 94-HB
- Longueur des poils
- 95 mm
- Longueur
- 950 mm
- Consigne de montage
- La coupe de la brosse passe-câbles est nécessaire lors de la fixation sur des montants 19"
- Dimensions
- Longueur: 950 mm
- Convient à
- Type de coffret: VX IT
Hauteur: 2.000 mm
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 1,8 kg
- Poids brut
- 2,213 kg
- Numéro du tarif douanier
- 96035000
- EAN
- 4028177552845
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
-
Brosses verticales