Guidage des câbles 19"

Guidage des câbles devant les plans 19"

Guidage des câbles devant les niveaux 19".

Guidage des câbles devant les plans 19"

Kit d'extension pour supports VX IT

Le kit d'extension permet la construction de plans de montage complémentaires au-dessus des baies réseaux et serveurs en association avec le support pour VX IT.

Guidage des câbles devant les plans 19"

Pont de câbles 19", réglable en profondeur

Solution confortable pour un guidage de câbles fiable et propre – mise en œuvre flexible quel que soit le type d'armoire utilisé.

Guidage des câbles devant les plans 19"

Panneau guide-câbles avec étriers en matière plastique

Pour le guidage horizontal des câbles de répartition avec 5 étriers de guidage des câbles.

Guidage des câbles devant les plans 19"

Panneau à étriers de guidage, 1 U 19" (482,6 mm)

1 U, 4 étriers de guidage intégrés pour fibres optiques permettent le guidage optimal de max. 48 fibres.

Guidage des câbles devant les plans 19"

Guide-câbles à goulotte 19" (482,6 mm)

Pour la retenue des câbles à fiches.

Guidage des câbles devant les plans 19"

Goulotte de câbles, 2 U

Pour recevoir les fibres optiques et les câbles en cuivre, les fibres / câbles qui partent du Patch-Panel sont posés au travers des passages dans la goulotte et peuvent être répartis latéralement.

Guidage des câbles devant les plans 19"

Panneau guide-câbles avec étriers en acier

Pour le guidage horizontal des câbles de répartition avec 5 étriers de guidage des câbles.

Guidage des câbles devant les plans 19"

Panneau passe-câbles avec brosse 19" (482,6 mm)

Avec découpe et brosse passe-câbles pour le guidage des câbles.

Guidage des câbles devant les plans 19"

Panneau guide-câbles avec abattant à fermeture à l'avant

Espace de rangement des câbles avec découpes supérieures, équipé d'un volet et de fermetures rapides à l'avant pour un accès optimal, arrivée à l'arrière par des découpes avec...

Guidage des câbles devant les plans 19"

Panneau guide-câbles, 2 U

Pour recevoir les fibres optiques et les câbles en cuivre.

Guidage des câbles devant les plans 19"

Goulotte de câblage horizontale 19" (482,6 mm)

Permettent le guidage caché et simple des câbles, également en grande quantité, au sein du niveau de montage 19", le cache avant complet peut être ôté avec des fermetures rapides pour une manipulation...

Guidage des câbles devant les plans 19"

Rails combinés pour 19"

Guidage des câbles devant les plans 19"

Panneaux à étriers avec chaînons de guidage des câbles pour une gestion de câbles horizontale

Pour le guidage horizontal des câbles de répartition avec des chaînons de guidage des câbles, permettent la modification et l'extension aisées du câblage grâce à l'ouverture des différents...