Kit d'extension pour supports VX IT

Référence: IT 5502137

Le kit d'extension permet la construction de plans de montage complémentaires au-dessus des baies réseaux et serveurs en association avec le support pour VX IT.

Écrous cage

Écrous cage

Écrous cage

Écrous cage

Fixation 19" – hauteur 1 U avec mise en contact

Vis de fixation

Vis de fixation

Vis de fixation

Vis de fixation

Vis de fixation

Platine de montage

Platine de montage

Prise de service femelle A fixer sur l'ossature de la baie

Boîte de dérivation avec équerre multifonctionnelle

Unités de montage CMC III

Plaque de montage pour coffrets électriques AX

Rail de retenue de câbles Rail de montage en C pour plaques de montage pour armoires VX, TS, VX SE et pupitres TP

Rail de retenue de câbles Rail de montage en C pour plaques de montage pour armoires VX, TS, VX SE et pupitres TP

Energy box, 19"

Montants 19" pour FlatBox

Référence:
IT 5502137
Avantages
Montage d'un jeu de barres pour la distribution de courant au-delà d'une rangée d'armoires.
Montage de systèmes de tuyauteries pour le transport de fluides de refroidissement ou d'extinction.
Intégration des systèmes de supervision IT, comme les capteurs et les unités de commande.
Extension aisée des supports pour créer des plans de montage supplémentaires pour guide-câbles.
Il est possible de monter jusqu'à deux unités d'extension superposées.
Possibilités d'extension infinies grâce à la compatibilité avec les accessoires.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
laqué
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
2 supports, pour montage des deux côtés par armoire.
Dimensions
Largeur: 29,5 mm
Hauteur: 399 mm
Profondeur: 960 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
4 kg
Poids brut
4,84 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
Description produit
Kit d'extension pour supports VX IT, L29,5 x H399 x P960 mm, tôle d'acier, laqué, RAL 7035
Documentations
Notice d'utilisation