Pour la fixation entre tous les niveaux 482,6 mm (19"), pour colliers de câblage.
- Référence:
- DK 7016110
- Modèle
- Rail de retenue de câbles
- Description produit
- pour la fixation entre les montants 19", pour les colliers de frettage et les brides de câbles.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
- Unité d'emballage
- 6 p.
- Poids net
- 1,152 kg
- Poids brut
- 1,328 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177147331
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Description produit
- Étrier retenue de câbles