Guidage des câbles 19" Guidage des câbles derrière les plans 19" Guidage des câbles derrière les niveaux 19". Guidage des câbles derrière les plans 19" Tiroir 19" Pour loger les surlongueurs de câbles Tiroir 1 U pour réserve de surlongueurs, rangée, compacte et en toute sécurité au sein du niveau 19", à monter entre deux niveaux 19", indépendamment du type d'armoire. Vers le produit Guidage des câbles derrière les plans 19" Panneau passe-câbles avec brosse 19" (482,6 mm) Avec découpe et brosse passe-câbles pour le guidage des câbles. Vers le produit