Accessoires

Plaques d'entrées de câbles

À utiliser en remplacement des plaques passe-câbles standard en trois parties. Un positionnement adapté à la plaque de montage est ainsi possible.

Plaques d'entrées de câbles

Plaques d'entrées de câbles pour le montage dans les pupitres TP

Une introduction sûre des câbles en association avec les tétines passe-câbles, les joints passe-fiches. Montée à la place des plaques passe-câbles d'origine.

Plaques d'entrées de câbles

Tétines passe-câbles

Une étanchéité simple et rapide des câbles à introduire par la base de l'armoire en association avec les plaques d'entrées de câbles.

Plaques d'entrées de câbles

Profilé passe-câbles arrière

À enficher sur la plaque passe-câbles et le cadre de l'armoire.

Plaques d'entrées de câbles

Plaques d'entrées de câbles pour armoires VX

Pour les tétines passe-câble et les joints passe-fiche, à la place des segments plaques passe-câbles de série en plusieurs parties.

Plaques d'entrées de câbles

Joints passe-fiches

Prévu pour les câbles de 8 à 36 mm de diamètre.

Plaques d'entrées de câbles

Profilé passe-câbles central

Le profilé est inséré directement sur les plaques passe-câbles. Lors de l'installation de la plaque de montage en position avancée, les câbles sont amenés directement jusqu'au rail de retenue sans rayons de...

Plaques d'entrées de câbles

Plaques d'entrées de câbles pour le montage dans les armoires TS, SE et PC

Une introduction sûre des câbles en association avec les tétines passe-câbles, les joints passe-fiches. Montée à la place des plaques passe-câbles d'origine.