Plaques d'entrées de câbles pour le montage dans les armoires TS, SE et PC

Référence: SZ 8800100

Une introduction sûre des câbles en association avec les tétines passe-câbles, les joints passe-fiches. Montée à la place des plaques passe-câbles d'origine.

Référence:
SZ 8800100
Description produit
Une introduction sûre des câbles en liaison avec les tétines passe-câbles, les joints passe-fiches. Montée à la place des plaques passe-câbles d'origine.
Avantages
Convient particulièrement aux câbles de sections différentes
Grâce à la symétrie de l'armoire, les plaques d'entrées de câbles – comme les plaques passe-câbles – peuvent également se monter dans la profondeur, à droite ou à gauche, selon les besoins.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Nombre de découpes
4
Convient à
Type de coffret: TS: = 1.000 mm
Type de coffret: SE
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
1,708 kg
Poids brut
1,907 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177212480
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
TS Plaque d'entrées de câbles, pour TS, SE et PC, pour largeur : 1000 mm