- Référence:
- SZ 4316000
- Description produit
- Une étanchéité simple et rapide des câbles à introduire par la base de l'armoire en association avec les plaques d'entrées de câbles.
- Matériau
- Corps de base : polypropylène
Tétine / revêtement : élastomère thermoplastique
- Introduction des câbles
- Nombre d'introductions de câbles: 8
Diamètre max. de câble: 13 mm
- Convient à
- Type de coffret: VX
Type de coffret: VX SE
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55 sous réserve de montage approprié
- Unité d'emballage
- 25 p.
- Poids net
- 0,6 kg
- Poids brut
- 0,786 kg
- Numéro du tarif douanier
- 40169997
- EAN
- 4028177098664
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Description produit
-
SZ Tétines passe-câble, pour diam. de câbles 13 mm, nombre de câbles par tétine : 8