Plaques d'entrées de câbles pour le montage dans les pupitres TP

Référence: SZ 5001.227

Une introduction sûre des câbles en association avec les tétines passe-câbles, les joints passe-fiches. Montée à la place des plaques passe-câbles d'origine.

Référence:
SZ 5001.227
Description produit
Une introduction sûre des câbles en association avec les tétines passe-câbles, les joints passe-fiches. A monter à la place des plaques passe-câbles d'origine.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Type de coffret: TP: = 800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,7 kg
Poids brut
0,8 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177523319
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Plaque passe-câbles-pour tétines