Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2017
Plaques d'entrées de câbles pour le montage dans les pupitres universels TP
Référence: SZ 4321700
Une introduction sûre des câbles en association avec les tétines passe-câbles, les joints passe-fiches. Montée à la place des plaques passe-câbles d'origine.
- Référence:
- SZ 4321700
- Description produit
- Une introduction sûre des câbles en association avec les tétines passe-câbles, les joints passe-fiches. A monter à la place des plaques passe-câbles d'origine.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Avec tôle de compensation
Matériel de fixation inclus
Avec tôle de compensation - Remarque concernant la référence
- Avec tôle de compensation
- Convient à
- Type de coffret: Pupitre universel TP: = 800 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 1,194 kg
- Poids brut
- 1,393 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177098824
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Tôles passe-câbles zinguées