Plaques d'entrées de câbles pour le montage dans les pupitres universels TP

Référence: SZ 4323700

Une introduction sûre des câbles en association avec les tétines passe-câbles, les joints passe-fiches. Montée à la place des plaques passe-câbles d'origine.

Référence:
SZ 4323700
Description produit
Une introduction sûre des câbles en association avec les tétines passe-câbles, les joints passe-fiches. A monter à la place des plaques passe-câbles d'origine.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Avec tôle de compensation
Matériel de fixation inclus
Avec tôle de compensation
Remarque concernant la référence
Avec tôle de compensation
Convient à
Type de coffret: Pupitre universel TP: = 1.000 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1,672 kg
Poids brut
1,872 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177098886
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Plaques passe-câbles zinguées