- Référence:
- VX 8618804
- Avantages
- Montage simple
- Le joint est collé sur une large surface.
- Les câbles introduits dans l'armoire sont parfaitement isolés
- Domaines d'application
- A enficher sur les plaques passe-câbles
- Matériau
- PVC durci
Difficilement inflammable, autoextinguible
Résistance thermique jusqu'à +60 °C
Joint : mousse polyuréthane
Section : 30 x 25 mm
- Composition de la livraison
- Profilés d'enfichage, avec joints de compression élastiques
- Remarque
- Deux unités sont nécessaires par entrée de câbles.
- La base est divisée en deux parties en largeur à partir d'une largeur d'armoire de 1 000 mm. Deux entrées de câbles (à gauche et à droite) peuvent être installées
- Convient à
- Type de coffret: VX: = 1.600 mm
Type de coffret: VX SE
Type de coffret: Partie inférieure de pupitre CX
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,44 kg
- Poids brut
- 0,46 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177922785
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Description produit
-
VX Profilé passe-câbes centre L=1600