Kit de montage pour cadres pivotants grand format avec plastron

Référence: SR 1978200

Pour l'intégration du cadre pivotant, grand format, avec cache.

Référence:
SR 1978200
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation pour le montage sur l'armoire inclus.
Angle d'ouverture
130°
Convient à
Type de coffret: CM
Largeur: = 800 mm
Convient au type d'enveloppe
CM
Unité d'emballage
1 jeu(x)
Poids net
0,65 kg
Poids brut
0,7 kg
Numéro du tarif douanier
83021000
EAN
4028177013216
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Documentations
Notice d'utilisation