- Référence:
- SR 2377.460
- Matériau
- Traverse : tôle d'acier
Supports combinés TS : fonte de zinc - Finition
- Chromaté
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation pour le montage sur l'armoire inclus.
- Convient à
- Largeur: = 600 mm
- Unité d'emballage
- 1 jeu(x)
- Poids net
- 1 kg
- Poids brut
- 1,12 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177238398
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Documentations
- Notice d'utilisation