Charnières à 180° pour cadres pivotants VX grand format

Référence: VX 8619.050

Pour augmenter l'angle d'ouverture de 130° à 180° en position de montage la plus avancée.

Référence:
VX 8619.050
Description produit
Pour augmenter l'angle d'ouverture de 130° à 180° en position de montage la plus avancée.
Avantages
Accessibilité optimale aux accessoires et composants 19" qui se situent derrière le cadre pivotant
Matériau
Moulé sous pression
Composition de la livraison
Charnière en haut et en bas
Matériel de fixation inclus
Angle d'ouverture
180°
Remarque
Montage uniquement possible dans VX
Charge (statique) admissible
1 500 N
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,8 kg
Poids brut
0,849 kg
Numéro du tarif douanier
83021000
EAN
4028177920293
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
VX Charnières à 180° pour cadres pivotants grand format
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Notice d'utilisation