Pour augmenter l'angle d'ouverture de 130° à 180° en position de montage la plus avancée.
- Référence:
- VX 8619051
- Description produit
- Pour augmenter l'angle d'ouverture de 130° à 180° en position de montage la plus avancée.
- Avantages
- Accessibilité optimale aux accessoires et composants 19" qui se situent derrière le cadre pivotant
- Matériau
- Moulé sous pression
- Composition de la livraison
- Charnière en haut et en bas
Matériel de fixation inclus - Angle d'ouverture
- 180°
- Remarque
- Montage uniquement possible dans VX
- Charge (statique) admissible
- 1 500 N
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,83 kg
- Poids brut
- 0,84 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83021000
- EAN
- 4028177969230
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- VX Charnières à 180° pour cadres pivotants grand format
- Documentations
- Notice d'utilisation