Cadre pivotant petit format pour armoires TS, VX SE, de largeur 600 mm et 800 mm

Référence: SR 2377180

Equipement pour TS, armoires d'une largeur de 600 mm et 800 mm, 3 - 18 U, pour le montage des composants 482,6 mm (19").

Référence:
SR 2377180
Description produit
Pour le montage des équipements 19" (482,6 mm).
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Avec dispositif de verrouillage à panneton double
Matériel pour la fixation sur le kit de montage
Consigne de montage
Des châssis de montage PS 23 x 73 mm sont nécessaires en fonction de la situation.
Remarque
Consultez les plans détaillés pour connaître les autres options de montage
Convient à
Type de coffret: TS
VX SE
Largeur: = 600 mm
= 800 mm
Unités de hauteur
18 U
Convient au type d'enveloppe
TS
VX SE
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,402 kg
Poids brut
4,56 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177215016
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
SR Cadre pivotant petit format, pour armoires électriques TS, VX SE, de largeur 600/800 mm, 18 U
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés