Cadres pivotants grand format, sans cache pour armoires TS, VX SE, de largeur 600 mm et 1 200 mm

Référence: SR 2340.700

Pour armoires d'une largeur de 600 mm et 1200 mm, 22 - 45 U, sans cache, pour le montage des composants 482,6 mm (19").

Référence:
SR 2340.700
Description produit
Pour le montage des équipements 19" (482,6 mm).
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Avec dispositif de verrouillage à panneton double
Matériel pour la fixation sur le kit de montage
Consigne de montage
Des châssis TS 23 x 73 mm ou TS 17 x 73 mm sont nécessaires en fonction de la situation.
Remarque
Consultez les plans détaillés pour connaître les autres options de montage
Convient à
Type de coffret: TS
Largeur: = 600 mm
= 1.200 mm
Hauteur: ≥ 2.000 mm
Unités de hauteur
40 U
Convient au type d'enveloppe
TS
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
12,271 kg
Poids brut
12,917 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177021679
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
SR Cadre pivotant grand format, sans cache, pour armoires électriques TS, VX SE, de largeur 600/1200 mm, 40 U
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés