Cadres pivotants grand format, avec cache pour armoires TS, VX SE de largeur 800 mm

Référence: SR 2346.235

Pour baies de largeur 800 mm, 22 - 45 U, avec cache, pour le montage des composants 19".

Référence:
SR 2346.235
Modèle
Plan 19" décentré
Description produit
Pour le montage des équipements 19" (482,6 mm).
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Cadre : zinguée
Cache : laqué
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Avec système de fermeture à crémone et dispositif de verrouillage à panneton double
Matériel pour la fixation
Possibilités de montage
Dans TS/SE avec angle d'ouverture de 130° ou 180°, en fonction du kit de montage choisi
Consigne de montage
Des châssis TS 23 x 73 mm ou TS 17 x 73 mm sont nécessaires en fonction de la situation.
Remarque
Consultez les plans détaillés pour connaître les autres options de montage
Dans les armoires à deux portes TS, SE de hauteur 1 800 mm ou 2 200 mm, prévoir un cadre pivotant de taille inférieure à cause du système de fermeture
Convient à
Type de coffret: TS
VX SE
Largeur: = 800 mm
Hauteur: ≥ 2.200 mm
Unités de hauteur
45 U
Convient au type d'enveloppe
TS
VX SE
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
21,388 kg
Poids brut
22,514 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177165236
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
SR Cadre pivotant grand format, avec cache, pour armoires électriques TS, VX SE, de largeur 800 mm, 45 U, montage latéral
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés