- Référence:
- VX 5302105
- Modèle
- pour VX IT montant 19" « standard »
- Description produit
- Conçu pour l'équipement d'un plan de montage 19" ou l'équipement partiel 19". Le modèle en L permet le montage direct de tous les kits de montage courants pour les serveurs fixés directement sur la perforation 19".
- Avantages
- Marquage U bidirectionnel intégré
- Perforation intégrée à la trame U en face avant et latérale, permet le montage à la trame U des éléments de guidage des câbles pour l'organisation du câblage
- Caractéristiques techniques
- Perforations latérales rondes et carrées à la trame en U
- L'équipotentialité au sein d'un plan de montage et avec l'ossature est réalisée via les éléments de fixation
- Perforation de fixation 19" avec fixation centrale U selon la norme EIA 310 E
- Domaines d'application
- Pour l'équipement d'un plan de montage 19" au sein des baies VX IT
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
- Finition
- Apprêtée
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Position de montage
- À l'arrière
- Possibilités de montage
- Des largeurs de montage de 21" – 24" sont également possibles, en fonction du type de fixation et de la dimension de la baie choisie.
- Consigne de montage
- Une combinaison entre traverse transversale, traverse latérale ou équerre de montage est nécessaire pour la fixation.
- La mise en œuvre des différentes possibilités de fixation dépend des dimensions respectives des baies
- Convient à
- Hauteur: = 38 U
= 1.800 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 7,6 kg
- Poids brut
- 8,14 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 31 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177955431
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
-
VX IT montants 19", standard, 38U, arrière